??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Módulos lógicos
Lista de peças
VL310104
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
A ligação de sinais digitais directamente na máquina pode contribuir para uma minimização significativa dos custos e do esforço. Uma aplicação clássica é a ligação de diferentes sinais directamente no campo. Assim, é possível evitar longos percursos de linha de muitos dispositivos individuais, o que reduz significativamente o esforço de cablagem e a necessidade de entradas de controlo. Todos os sinais de entrada nos módulos lógicos são visualizados por LEDs integrados e estão electricamente desacoplados uns dos outros. Desta forma, as influências de um dispositivo para o outro são evitadas de forma fiável. As saídas dos módulos são à prova de sobrecarga e o sinal que se aproxima também é indicado por um LED. Para além das ligações de sinais de entrada lógicos, como AND e OR, também estão disponíveis versões com controlo de mudança de sinal. Os módulos lógicos ipf estão disponíveis para montagem em calha DIN ou como módulos de campo. Assim, e devido à caixa robusta, que se caracteriza por um elevado grau de protecção contra a penetração de pó e água, os nossos dispositivos podem ser utilizados em todas as áreas de máquinas, equipamentos e ferramentas.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Ecrã
Ecrã LED
Ligação eléctrica versão A
Ligação eléctrica versão B
Conector M12
Versão IO-Link
Lógica
Tipo de montagem
Fixação por parafuso
Classe de protecção (IP)
IP67
Material do invólucro
Plástico
Lógica de saída
Número de entradas por unidade lógica
Número de ligações eléctricas Ligação A
Número de ligações eléctricas Ligação B
1
Número de unidades lógicas
Corrente nominal de comutação
Largo
Altura
Comprimento
Número de pólos de ligação A
Número de pólos de ligação B
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 30
Temperatura ambiente
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD