??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Módulos lógicos
Lista de materiales
VL310104
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Una combinación de señales digitales directamente en la máquina puede contribuir a reducir los costes y el esfuerzo. Un caso de aplicación clásico es combinar distintas señales directamente en el campo. Así pueden evitarse largos recorridos de los cables de muchos equipos individuales; esto contribuye a minimizar claramente el cableado y reduce la necesidad de entradas de control. Todas las señales de entrada en los módulos lógicos se visualizan a través de LEDs integrados, y están eléctricamente separadas unas de otras. De este modo, se evitan las interferencias de un equipo al otro de forma segura. Las salidas de los módulos son resistentes a las sobrecargas, y la señal pendiente también se visualiza mediante un LED. Además de combinaciones lógicas de señales de entrada tales como «Y» u «O», también hay disponibles versiones con control de cambio de señal. Los módulos lógicos ipf pueden adquirirse para el montaje en raíl DIN o como módulos de campo. Por este motivo y por su robusta carcasa, caracterizada por su elevado grado de protección contra la penetración de polvo y agua, nuestros equipos pueden utilizarse en todas las áreas de máquinas, instalaciones y herramientas.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Pantalla
pantalla LED
Versión de la conexión eléctrica A
Versión de la conexión eléctrica B
Conector M12
Versión IO-Link
Lógica
Tipo de montaje
Fijación con tornillos
Grado de protección (IP)
IP67
Material de la carcasa
Plástico
Lógica de salida
Cantidad de entradas por unidad lógica
Cantidad de conexiones eléctricas, conexión A
Cantidad de conexiones eléctricas, conexión B
1
Cantidad de unidades lógicas
Corriente de conmutación asignada
Ancho
Altura
Longitud
Número de polos de la conexión A
Número de polos de la conexión B
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD