??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LYSC-N-SSC - Captive Washer and Captive Screw Set for Pull
Bill of material
LYSC-12-N-SSC-M5-16
Catalog Number
Diameter D
mm
Thread M
M5
Diameter d
4.2 mm
Dimension e
mm
Diameter A
mm
Height T
mm
Height s
mm
Dimension L
mm
Dimension Lm
6 mm
Diameter D1
8.5 mm
Dimension L1
5 mm
Dimension b
4 mm
Dimension dc
3.9 mm
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей