LYSC-12-N-SSC-M5-16
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/lysc_n_ssc_asmtab.prj},{NB=LYSC-12-N-SSC-M5-16},{CN=LYSC-12-N-SSC-M5-16},{D=12},{M=M5},{D1=4.2},{E=1.2},{A=8.3},{T=2.5},{S=1.0},{L=16},{LM=6},{DD1=8.5},{L1=5},{B=4},{DC=3.9},{MASS=4.9},{NDM=5},{LX=16},{PPATH=lysc_n_ssc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LYSC-N-SSC - Captive Washer and Captive Screw Set for Pull
Bill of material
LYSC-12-N-SSC-M5-16
Catalog Number
LYSC-12-N-SSC-M5-16
LYSC-12-N-SSC-M5-16
Diameter D
12
12
mm
Thread M
M5
Diameter d
4.2
mm
Dimension e
1.2
1.2
mm
Diameter A
8.3
8.3
mm
Height T
2.5
2.5
mm
Height s
1.0
1.0
mm
Dimension L
16
16
mm
Dimension Lm
6
mm
Diameter D1
8.5
mm
Dimension L1
5
mm
Dimension b
4
mm
Dimension dc
3.9
mm
Mass
4.9
4.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성