??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LXU-0003-025 - Zubehör
Stückliste
LXR-0003-025
Artikelnummer
LED, rot 630 nm
Bezeichnung
LXR-0003-025
Produkttyp
Reflektor
Sensortyp
Photoelektrisch
Schutzart
IP 67
Typ
Standardfolie
Grösse
22800 x 25 mm
Selbstklebend
ja
Temperaturbereich
-40...+80 °C
Gewicht
275.0 g
Zolltarifnummer
3919108
REACH
ja
ROHS
ja
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen