??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lxr1801_6 - Bel Power Solutions
Bill of material
LXR1801-6
Part Number
LXR1801-6
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 371W, Output 49.4VDC, 7.5A, Input 86-264VAC
Power
371 W
Voltage Input
86-264 VAC
Output Voltage
49,4 VDC
Output Current
7,5 A
Operating Temperature
-40 to 60 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей