??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LXR-0002-100 - Zubehör
Stückliste
LXR-0002-100
Artikelnummer
LED, infrarot 880 nm
Bezeichnung
LXR-0002-100
Produkttyp
Reflektor
Sensortyp
Photoelektrisch
Schutzart
IP 67
Typ
Standardfolie
Grösse
100 x 100 mm
Selbstklebend
ja
Temperaturbereich
-40...+80 °C
Gewicht
7.4 g
Zolltarifnummer
3919108
REACH
ja
ROHS
ja
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen