국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LXR-0002-100
CONTRINEX
Accessories
Reflector
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/accessories/reflector/lxr_0002_100.prj},{NB=LXR-0002-100},{ORDERNO=622-000-081},{TYPE=LXR-0002-100},{PT=Reflector},{S=Photoelectric},{M=0},{ER=IP 67},{H=0},{SV=0},{O=0},{T=Standard foil},{SI=100 x 100},{SA=Yes},{TR=-40...+80},{OPR=0.000},{FM=0},{SM=0},{FT=0},{SFAS=0},{HS=0.000},{FL=0.000},{CT=0},{TH=0.000},{OP=0},{SSV=0},{MSSC=0},{OT=0},{RBT=0},{BT=0},{CHT=0},{CEPDF=0},{WG=7.4},{ECCN=3919108},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{OM=0},{OMPDF=0},{A=8mm / M8},{B=32.4},{C=17.5},{D=M12x1},{E=4.0},{F=17.0},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LXR-0002-100 - Accessories
Bill of material
LXR-0002-100
Part number
622-000-081
Part reference
LXR-0002-100
Product type
Reflector
Sensor type
Photoelectric
Enclosure rating
IP 67
Type
Standard foil
Size
100 x 100
mm
Self adhesive
Yes
Temperature range
-40...+80
°C
Weight
7.4
g
Custom tariff number
3919108
REACH
YES
ROHS
YES
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성