??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LXR-0002-100 - Accessoires
Nomenclature
LXR-0002-100
Numéro d’article
LED, infrarouge 880 nm
Désignation
LXR-0002-100
Type de produit
Réflecteur
Type de capteur
Photoélectrique
Indice de protection
IP 67
Type
Feuille standard
Taille
100 x 100 mm
Autocollant
oui
Plage de température
-40...+80 °C
Poids
7.4 g
Numéro de tarif douanier
3919108
REACH
oui
ROHS
oui
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés