??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LXR-0001-088 - Zubehör
Stückliste
LXR-0001-088
Artikelnummer
LED, blau 465 nm
Bezeichnung
LXR-0001-088
Produkttyp
Reflektor
Sensortyp
Photoelektrisch
Materialien
PMMA
Schutzart
IP 67
Typ
Standard
Grösse
85 x 85 mm
Selbstklebend
nein
Temperaturbereich
-40...+70 °C
Gewicht
48.0 g
Zolltarifnummer
90029
REACH
ja
ROHS
ja
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen