??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LXR-0001-088 - Accessoires
Nomenclature
LXR-0001-088
Numéro d’article
LED, bleu 465 nm
Désignation
LXR-0001-088
Type de produit
Réflecteur
Type de capteur
Photoélectrique
Matériaux
PMMA
Indice de protection
IP 67
Type
Standard
Taille
85 x 85 mm
Autocollant
non
Plage de température
-40...+70 °C
Poids
48.0 g
Numéro de tarif douanier
90029
REACH
oui
ROHS
oui
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés