LXR-0001-064
CONTRINEX
Accessories
Reflector
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/accessories/reflector/lxr_0001_064.prj},{NB=LXR-0001-064},{ORDERNO=622-000-076},{TYPE=LXR-0001-064},{PT=Reflector},{S=Photoelectric},{M=PMMA},{ER=IP 67},{H=0},{SV=0},{O=0},{T=Standard},{SI=41 x 60},{SA=No},{TR=-40...+70},{OPR=0.000},{FM=0},{SM=0},{FT=0},{SFAS=0},{HS=0.000},{FL=0.000},{CT=0},{TH=0.000},{OP=0},{SSV=0},{MSSC=0},{OT=0},{RBT=0},{BT=0},{CHT=0},{CEPDF=0},{WG=16.7},{ECCN=90029},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{OM=0},{OMPDF=0},{A=8mm / M8},{B=32.4},{C=17.5},{D=M12x1},{E=4.0},{F=17.0},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LXR-0001-064 - Accessories
Bill of material
LXR-0001-064
Part number
622-000-076
Part reference
LXR-0001-064
Product type
Reflector
Sensor type
Photoelectric
Materials
PMMA
Enclosure rating
IP 67
Type
Standard
Size
41 x 60
mm
Self adhesive
No
Temperature range
-40...+70
°C
Weight
16.7
g
Custom tariff number
90029
REACH
YES
ROHS
YES
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성