??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 90
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
LXD - Systemdruckfeder, sehr hohe Belastung
Stückliste
LXD25051
Bohrung durchmesser
mm
Durchmesser Dorn
mm
Freie Länge
mm
Bandbreite bei 1 mm Durchbiegung
N
Bandbreite - für lange Lebensdauer (15% der freien Länge)
N
Arbeitsweg - für lange Lebensdauer (15% ohne Belastung)
mm
Bandbreite - für die übliche Lebensdauer (17% der freien Länge)
N
Arbeitsweg - für normale Lebensdauer (17% ohne Belastung)
mm
Bandbreite - die maximale Arbeitszeit Suspension (20% der freien Länge)
N
Arbeitsweg - die maximale Arbeitsweg unter Belastung (20% ohne Belastung)
mm
Bandbreite -Max. Durchbiegung
N
Arbeitsweg - Arbeitsweg max.
mm
Werkstoff
Chromium steel
Dichte
7850 kg/m^3
PDF Dokument
Info PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen