LX4510C-B1-A4538-340
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/lx4510c_asmtab.prj},{NB=LX4510C-B1-A4538-340},{TP=LX4510C},{TS=},{TYS=B},{MATB=Carbon Steel},{STB=Low Temperature Black Chrome Plating},{HARDB=Induction Hardened HRC58~64},{MATBL=JIS-SCM Alloy Steel},{STBL=Low Temperature Black Chrome Plating},{HARDBL=HRC58~62},{MATSSBH=5052 Aluminum Alloy},{STSSBH=Black Anodizing},{MATC=6063 Aluminum Alloy},{STC=Black Anodizing},{TSA=1},{MATS=NBR},{NOB=1},{MA=A4538},{BL=340},{TD=15},{LEAD=10},{TPA=1},{ALT1=},{F8A=0},{F8B=0},{SQ=},{ALT4=},{GS=},{SP=},{MOTOR=},{MLDIR=},{BTC=},{MTC=},{PPATH=lx4510c/lx4510c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LX4510C / LX4520C -(G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - 单轴驱动器 LX45 盖板型
明细表
LX4510C-B1-A4538-340
型号
LX4510C-B1-A4538-340
LX4510C-B1-A4538-340
选择类型
标准润滑脂 - 精密级
标准润滑脂 - 精密级
低尘润滑脂 - 精密级
低尘润滑脂 - 精密级
带润滑装置MX (标准润滑脂) - 精密级
带润滑装置MX (标准润滑脂) - 精密级
Fluoride Grease - High Grade
氟化物润滑脂 - 精密级
Ball Screw Low Temperature Black Chrome Plating - High Grade
滚珠丝杠 低温镀黑铬 - 精密级
Ball Screw Low Temperature Black Chrome Plating Fluoride Grease - High Grade
滚珠丝杠 低温镀黑铬 氟化物润滑脂 - 精密级
滚珠丝杠 低温镀黑铬 低尘润滑脂 - 高级
滚珠丝杠 低温镀黑铬 低尘润滑脂 - 精密级
Ball Screw Low Temperature Black Chrome Plating Lubrication Units MX - High Grade
滚珠丝杠 低温镀黑铬 润滑装置MX - 精密级
标准润滑脂 - 精密级
标准润滑脂 - 精密级
低尘润滑脂 - 精密级
低尘润滑脂 - 精密级
带润滑装置MX (标准润滑脂) - 精密级
带润滑装置MX (标准润滑脂) - 精密级
Fluoride Grease - High Grade
氟化物润滑脂 - 精密级
Ball Screw Low Temperature Black Chrome Plating - High Grade
滚珠丝杠 低温镀黑铬 - 精密级
Ball Screw Low Temperature Black Chrome Plating Fluoride Grease - High Grade
滚珠丝杠 低温镀黑铬 氟化物润滑脂 - 精密级
滚珠丝杠 低温镀黑铬 低尘润滑脂 - 高级
滚珠丝杠 低温镀黑铬 低尘润滑脂 - 精密级
Ball Screw Low Temperature Black Chrome Plating Lubrication Units MX - High Grade
滚珠丝杠 低温镀黑铬 润滑装置MX - 精密级
选择类型
滑块加长型
短滑块
滑块加长型
短滑块
滑块数
B1 (1个)
B2 (2个)
B1 (1个)
B2 (2个)
马达附件
A4538 (伺服马达)
A4540 (伺服马达)
MA4560 (伺服马达)
A4560 (伺服马达)
E4540(伺服)
E4555(伺服)
T4560(步进)
T4556.4(步进)
T4585(步进)
N(无附件)
F(无支架)
A4538 (伺服马达)
A4540 (伺服马达)
MA4560 (伺服马达)
A4560 (伺服马达)
E4540(伺服)
E4555(伺服)
T4560(步进)
T4556.4(步进)
T4585(步进)
N(无附件)
F(无支架)
底座全长 (L)
340.000
390.000
440.000
490.000
540.000
590.000
340.000
390.000
440.000
490.000
540.000
590.000
mm
A (安装孔尺寸)
70
mm
P1 (安装孔尺寸)
100
mm
P2 (安装孔尺寸)
100
mm
B (安装孔尺寸)
70
mm
等分数 (安装孔尺寸)
2
孔数 (N) (安装孔尺寸)
6
导程
10
10
mm
传感器组件
无传感器组件
有接近传感器型(SUNX制)
有光传感器型(SUNX制)
有光传感器型(欧姆龙制)
with Photo Sensor (SUNX)-2
with Photo Sensor (Omron)-2
with Photo Sensor (Omron)-3
无传感器组件
有接近传感器型(SUNX制)
有光传感器型(SUNX制)
有光传感器型(欧姆龙制)
with Photo Sensor (SUNX)-2
with Photo Sensor (Omron)-2
with Photo Sensor (Omron)-3
GX-F12A(靠近时on)数量
不能使用
不能使用
GX-F12B(离开on)数量
不能使用
不能使用
传感器个数
不能使用
不能使用
GN Mounting Direction
No Grease Nipple
Center
Side
Upper
No Grease Nipple
Center
Side
Upper
注油口一侧追加
不能使用
不能使用
传感器安装位置指定
不能使用
不能使用
Motor Option
w/o Motor
Panasonic-50W
Panasonic-100W
w/o Motor
Panasonic-50W
Panasonic-100W
Motor Line Direction
-
-
主体透明盖板
标准主体盖板
透明主体盖板
标准主体盖板
透明主体盖板
Motor Transparent Cover
Standard Motor Cover
Tranparent Motor Cover
Standard Motor Cover
Tranparent Motor Cover
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型