??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LX3005 / LX3010 -(G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Actionneur à axe simple LX30 standard
Nomenclature
LX3005-B1-A3038-125
Réf. pièce
Type sélectionnable
Type sélectionnable
Type sélectionnable
Nombre de blocs
Plaque adaptatrice moteur
L Sélection de la longueur de la base
mm
A (dimension du trou de montage)
mm
B (dimension du trou de montage)
mm
Nombre de pas
1
Nbre de trous de montage (N)
4
Pas
mm
Jeux de capteurs
GX-F12A (ON when near) Qty.
GX-F12B (ON when away) Qty.
Qté. de capteurs
Sensor Mounting Position
Motor Option
mm
Motor Line Direction
mm
Body Transparent Cover
mm
Motor Transparent Cover
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés