??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LX2001 / LX2005 - (G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Actionneur à axe simple LX20 standard
Nomenclature
LX2001-B1-A2025-80
Réf. pièce
Type sélectionnable
Type sélectionnable
Nombre de blocs
Plaque adaptatrice moteur
L Sélection de la longueur de la base
mm
A (dimension du trou de montage)
mm
P (dimension du trou de montage)
60 mm
B (dimension du trou de montage)
mm
Nombre de pas
1
Nbre de trous de montage (N)
4
Diam. filetage
6 mm
Pas
mm
TS pour factice
1
Jeux de capteurs
GX-F8A (ON when near) Qty.
GX-F8B (ON when away) Qty.
Qté. de capteurs
Sensor Mounting Position
Motor Option
Motor Line Direction
Body Transparent Cover
Motor Transparent Cover
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés