??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LX0024 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LX0024
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LX0024: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Analogsignal; IO-Link; Mediumtemper
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Analogsignal; IO-Link; Mediumtemperatur -25...80; (90 < 1 h) °C; G 3/4 Außengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
LX0024
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LR0300B--BR34A1DKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型