??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL25-R - Rail - Linear ball slide - dynamic load from 9120 N to 16700 N
Bill of material
HPC - LWL25-480
Part number
Length
mm
H4
15 mm
D3
7 mm
D4
11.0 mm
H
9.0 mm
E
30 mm
F
60 mm
Informations
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)