??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL25-R - Rail - Glissière linéaire à billes - Charge dynamique de 9120 N à 16700 N
Nomenclature
HPC - LWL25-480
Référence
Longueur
mm
H4
15 mm
D3
7 mm
D4
11.0 mm
H
9.0 mm
E
30 mm
F
60 mm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés