??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 21.10.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
LWL-Breakout-Box, 1 HE - für 482,6 mm (19") Montage
Stückliste
7241.500
Ident number
7241.500
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
LWL-Breakout-Box, 1HE
Bez.2
für 482,6 mm (19") Montage
Einbautiefe
250 mm
Verpackung
1
Gewicht
1.684 kg
CNSECLASS51
27-18-01-03
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
19-17-01-13
CNSETIM40
EC001130
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen