??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 9 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 9 - Dynamic load from 1070 N to 2080 N
Bill of material
HPC - LWL9-240
Part number
Length
mm
Nb. of holes
W
9 mm
H4
6 mm
D3
3.5 mm
D4
6 mm
H
3.5 mm
E
10 mm
F
20 mm
Rail mounting holes
M3 x 8 mm
Weight (per 100mm)
35 g
Informations
Informazioni
INFO
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD