??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 9 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 9 - Charge dynamique de 1070 N à 2080 N
Nomenclature
HPC - LWL9-240
Référence
Longueur
mm
Nb de trous
W
9 mm
H4
6 mm
D3
3.5 mm
D4
6 mm
H
3.5 mm
E
10 mm
F
20 mm
Trous de fixation du rail
M3 x 8 mm
Masse (par 100mm)
35 g
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés