??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 9 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 9 - Charge dynamique de 1070 N à 2080 N
Nomenclature
HPC - LWL9G-C
Référence
Type de chariot
W2
20 mm
W3
15 mm
W4
2.5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
M1 x prof
M3 x 3 mm
H1
2.00 mm
H2
10.00 mm
H3
2.2 mm
+/-0.025
5.50 mm
Masse
g
Charge dynamique de base
N
Charge statique de base
N
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés