??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 7 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 7 - Charge dynamique de 856 N à 1510 N
Nomenclature
HPC - LWL7-C1H
Référence
Type de chariot
W2
17 mm
W3
12 mm
W4
2.5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
M1
M2 x 2.5 mm
H1
1.50 mm
H2
8.00 mm
H3
1.5 mm
N
5.00 mm
Masse
g
Charge dynamique de base
N
Charge statique de base
N
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés