??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 5 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 5 - Charge dynamique de 514 N à 612 N
Nomenclature
HPC - LWL5-C1H
Référence
Type de chariot
W2
12 mm
W3
8 mm
W4
2 mm
L1
mm
L3
mm
M1 x prof.
M2 x 1.5 mm
H1
1.00 mm
H2
6.00 mm
H3
1.2 mm
+/-0.025
3.50 mm
Masse
g
Charge dynamique de base
N
Charge statique de base
N
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés