카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWL5-C1H
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl5_c.prj},{NB=hpc_LWL5-C1H},{REF=LWL5-C1H},{TYPE=Standard autolubrifiant},{W2=12},{W3=8},{W4=2},{L1=19},{L3=12.6},{M1=M2 x 1.5},{M2=2},{H1=1.00},{H2=6.00},{H3=1.2},{N=3.50},{R=0.059},{G=0.875},{B=0.918},{MAS=4.3},{C=612},{C0=1130},{T0=3.00},{TX=2.40 / 13.30},{TY=2.00 / 11.20},{INFO=INFO},{H=6.00},{DPTH=1.50},{W=5.000},{H4=3.700},{D3=2.400},{D4=3.600},{HM=0.800},{F=15.000},{L2=0.00},{L4=19.000},{RK=0.50},{KX=2.65},{KY=2.20},{LC=0.90},{GC=2.400},{MR=0.10},{RV=0.100},{RH=0.100},{GRX=0.30},{GRY=0.40},{GR=0.60},{DC=0.30},{IX=0.00},{IY=0.00},{Q=3.00},{QS=0.00},{SLC=0.00},{VS=3.312},{KDM=1.567},{GDC=0.00},{GKX=0.000},{GKY=0.00},{SPD=11.60},{VPD=4.70},{LUS=0.00},{WUS=0.00},{H1US=0.00},{X=2.000},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 5 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 5 - Dynamic load from 514 N to 612 N
Bill of material
HPC - LWL5-C1H
Part number
LWL5-C1H
LWL5-C1H
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
12
mm
W3
8
mm
W4
2
mm
L1
19
19
mm
L3
12.6
12.6
mm
M1 x depth.
M2 x 1.5
mm
H1
1.00
mm
H2
6.00
mm
H3
1.2
mm
+/-0.025
3.50
mm
Weight
4.3
4.3
g
Basic dynamic load
612
612
N
Basic static load
1130
1130
N
Static torque
3.00
3.00
Nm
Static torque
2.40 / 13.30
2.40 / 13.30
Nm
Static torque
2.00 / 11.20
2.00 / 11.20
Nm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성