??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 5 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 5 - Dynamic load from 514 N to 612 N
Bill of material
HPC - LWL5-C1H
Part number
Type of slide
W2
12 mm
W3
8 mm
W4
2 mm
L1
mm
L3
mm
M1 x depth.
M2 x 1.5 mm
H1
1.00 mm
H2
6.00 mm
H3
1.2 mm
+/-0.025
3.50 mm
Weight
g
Basic dynamic load
N
Basic static load
N
Static torque
Nm
Static torque
Nm
Static torque
Nm
Informations
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)