??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 20 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 20 - Dynamic load from 4070 N to 7350 N
Bill of material
HPC - LWL20-360
Part number
Length
mm
Nb. of holes
W
20 mm
H4
11 mm
D3
6 mm
D4
9.5 mm
H
5.5 mm
E
30 mm
F
60 mm
Mounting holes
M5x14 mm
Weight (per 100mm)
156 g
Informations
Информация
INFO
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей