??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 20 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 20 - Charge dynamique de 4070 N à 7350 N
Nomenclature
HPC - LWL20-C1H
Référence
Type de chariot
W2
40 mm
W3
30 mm
W4
5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
M1 x prof.
M4x6 mm
H1
5.00 mm
H2
20.00 mm
H3
4.2 mm
+/-0.025
10.00 mm
Masse
g
Charge dynamique de base
N
Charge statique de base
N
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés