??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 20 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 20 - Dynamic load from 4070 N to 7350 N
Bill of material
HPC - LWL20-C1H
Part number
Type of slide
W2
40 mm
W3
30 mm
W4
5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
M1 x depth
M4x6 mm
H1
5.00 mm
H2
20.00 mm
H3
4.2 mm
+/-0.025
10.00 mm
Weight
g
Basic dynamic load
N
Basic static load
N
Static torque
Nm
Static torque
Nm
Static torque
Nm
Informations
Информация
INFO
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей