??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 15 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 15 - Dynamic load from 3120 N to 5750 N
Bill of material
HPC - LWL15-320
Part number
Length
mm
Nb. of holes
W
15 mm
H4
10 mm
D3
3.5 mm
D4
6.5 mm
H
4.5 mm
E
20 mm
F
40 mm
TRF
M3x10 mm
Weight (per 100mm)
107 g
Informations
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)