??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 15 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 15 - Charge dynamique de 3120 N à 5750 N
Nomenclature
HPC - LWL15-C1H
Référence
Type de chariot
W2
32 mm
W3
25 mm
W4
3.5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
M1 x prof.
M3x4 mm
H1
4.00 mm
H2
16.00 mm
H3
3.1 mm
+/-0.025
8.50 mm
Masse
g
Charge dynamique de base
N
Charge statique de base
N
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés