??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 12 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 12 - Dynamic load from 2000 N to 3780 N
Bill of material
HPC - LWL12-200
Part number
Length
mm
Nb. of holes
W
12 mm
H4
8 mm
D3
3.5 mm
D4
6.5 mm
H
4.5 mm
E
12.5 mm
F
25 mm
Mounting holes
M3 x 8 mm
Weight (per 100mm)
65 g
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드