??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 12 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 12 - Charge dynamique de 2000 N à 3780 N
Nomenclature
HPC - LWL12-200
Référence
Longueur
mm
Nb de trous
W
12 mm
H4
8 mm
D3
3.5 mm
D4
6.5 mm
H
4.5 mm
E
12.5 mm
F
25 mm
Trous de fixation
M3 x 8 mm
Masse (par 100mm)
65 g
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés