??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 12 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 12 - Charge dynamique de 2000 N à 3780 N
Nomenclature
HPC - LWL12-C1H
Référence
Type de chariot
W2
27 mm
W3
20 mm
W4
3.5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
M1 x prof.
M3x3.5 mm
H1
3.00 mm
H2
13.00 mm
H3
2.70 mm
+/-0.025
7.50 mm
Masse
g
Charge dynamique de base
N
Charge statique de base
N
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Couple statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés