??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 12 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 12 - Dynamic load from 2000 N to 3780 N
Bill of material
HPC - LWL12-C1H
Part number
Type of slide
W2
27 mm
W3
20 mm
W4
3.5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
M1 x depth
M3x3.5 mm
H1
3.00 mm
H2
13.00 mm
H3
2.70 mm
+/-0.025
7.50 mm
Weight
g
Basic dynamic load
N
Basic static load
N
Static torque
Nm
Static torque
Nm
Static torque
Nm
Informations
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)