??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWH 45 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 45 - Charge dynamique de 56600 N à 71300 N
Nomenclature
HPC - LWH45-1260
Référence
Longueur
mm
Nb. de trous
W
45 mm
H4
34 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
H
17 mm
E
52.5 mm
F
105 mm
Vis de fixation du rail
M12 x 35 mm
Masse (par m)
10.7 kg
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés