??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 35 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 35 - Dynamic load from 37000 N to 44920 N
Bill of material
HPC - LWH35-800
Part number
Length
mm
Nb. of holes
W
34 mm
H4
28 mm
D3
9 mm
D4
14 mm
H
12 mm
E
40 mm
F
80 mm
Rail mounting screw
M8 x 28
Weight (per meter)
6.85 kg
Informations
Информация
INFO
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей