??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWH 35 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 35 - Charge dynamique de 37000 N à 44920 N
Nomenclature
HPC - LWH35-C1H
Référence
Type de chariot
W2
100 mm
W3
82 mm
W4
9 mm
L1
mm
L2
62 mm
L3
mm
L4
mm
D1
9 mm
H1
8 mm
H2
13 mm
H3
10 mm
H5
48.00 mm
+/-0.05
33.00 mm
Masse
kg
Charge dynamique
N
Charge statique
N
Moment statique
Nm
Moment statique
Nm
Moment statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés