??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 35 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 35 - Dynamic load from 37000 N to 44920 N
Bill of material
HPC - LWH35-C1H
Part number
Type of slide
W2
100 mm
W3
82 mm
W4
9 mm
L1
mm
L2
62 mm
L3
mm
L4
mm
D1
9 mm
H1
8 mm
H2
13 mm
H3
10 mm
H5
48.00 mm
+/-0.05
33.00 mm
Weight
kg
Dynamic load
N
Static load
N
Static moment
Nm
Static moment
Nm
Static moment
Nm
Informations
Информация
INFO
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей