??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 30 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 30 - Dynamic load from 28050 N to 33550 N
Bill of material
HPC - LWH30-1040
Part number
Length
mm
Nb. of holes
W
28 mm
H4
25 mm
D3
9 mm
D4
14 mm
H
12 mm
E
40 mm
F
80 mm
Rail fixing screw
M8 x 28 mm
Weight (per meter)
4.82 kg
Informations
Информация
INFO
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей