??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWH 30 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 30 - Charge dynamique de 28050 N à 33550 N
Nomenclature
HPC - LWH30-1040
Référence
Longueur
mm
Nb. de trous
W
28 mm
H4
25 mm
D3
9 mm
D4
14 mm
H
12 mm
E
40 mm
F
80 mm
Vis de fixation du rail
M8 x 28 mm
Masse (par mètre)
4.82 kg
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés