??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWH 25 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 25 - Charge dynamique de 20110 N à 24320 N
Nomenclature
HPC - LWH25-840
Référence
Longueur
mm
Nb. de trous
W
23 mm
H4
22 mm
D3
7 mm
D4
11 mm
H
9 mm
E
30 mm
F
60 mm
Vis de fixation du rail
M6 x 22 mm
Masse (par mètre)
3.5 kg
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés