??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 20 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 20 - Dynamic load from 14520 N to 19030 N
Bill of material
HPC - LWH20-840
Part number
Length
mm
Nb. of holes
W
20 mm
H4
18 mm
D3
6 mm
D4
9.5 mm
H
8.5 mm
E
30 mm
F
60 mm
Rail mounting screw
M5 x 18 mm
Weight (per meter)
2.56 kg
Informations
Информация
INFO
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей