??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWH 20 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 20 - Charge dynamique de 14520 N à 19030 N
Nomenclature
HPC - LWH20-840
Référence
Longueur
mm
Nb. de trous
W
20 mm
H4
18 mm
D3
6 mm
D4
9.5 mm
H
8.5 mm
E
30 mm
F
60 mm
Vis de fixation du rail
M5 x 18 mm
Masse (par mètre)
2.56 kg
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés