??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 15 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 15 - Dynamic load up to 9320 N
Bill of material
HPC - LWH15-480
Part number
Length
mm
Nb. of holes
W
15 mm
H4
15 mm
D3
4.5 mm
D4
8 mm
H
6 mm
E
30 mm
F
60 mm
Rail mounting screw
M4 x 16 mm
Weight (per meter)
1.47 kg
Informations
Informazioni
INFO
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD