??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWH 15 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 15 - Charge dynamique jusqu'à 9320 N
Nomenclature
HPC - LWH15-480
Référence
Longueur
mm
Nb. de trous
W
15 mm
H4
15 mm
D3
4.5 mm
D4
8 mm
H
6 mm
E
30 mm
F
60 mm
Vis de fixation du rail
M4 x 16 mm
Masse (par mètre)
1.47 kg
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés