??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LW2720 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LW2720
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LW2720: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Mediumtemperatur -40...150; (siehe Diagramm) °C; Druckfestigkeit 8 bar; G 1 Aseptoflex Vario; Steckverbindung
Bestellnummer
LW2720
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели