??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
LV.F-ESD-C - ELESA-Pieds réglables pour fixation au sol
Nomenclature
ELESA-Pieds réglables pour fixation au sol LV.F-100-14-M16X168-ESD-C (0)
Rèfèrence
Description
Rotation
°
D
100 mm
d
L
mm
L1
mm
l
mm
l1
33 mm
d1
70 mm
d2
12.5 mm
h
24 mm
h1
23 mm
s
mm
Ø
14 mm
DIM13
18000 N
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés