??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
LV.F-ESD-C - ELESA-Piedini di livellamento per fissaggio a terra
Lista materiale
ELESA-Piedini di livellamento per fissaggio a terra LV.F-100-14-M16X168-ESD-C (0)
Codice
Descrizione
Rotazione
°
D
100 mm
d
L
mm
L1
mm
l
mm
l1
33 mm
d1
70 mm
d2
12.5 mm
h
24 mm
h1
23 mm
s
mm
Ø
14 mm
DIM13
18000 N
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD